피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100002652
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100002652.prj},{NB=100002652},{BMENB=100002652},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2f/c7/100002652.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/2f/c7/100002652.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range 0…0.25 bar rel., 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection G1/2\" male thread, back sealing and manometer (combi), Connector device, DIN EN 175301-803-A},{EAN=4047101468342},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT0.25R-1008-I2-DA91},{E=Stecker DIN EN 175301-803-A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100002652 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Bill of material
100002652
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100002652
DESCSHORT
Short Description
Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
DESCLONG
Long Description
Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range 0…0.25 bar rel., 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection G1/2" male thread, back sealing and manometer (combi), Connector device, DIN EN 175301-803-A
EAN
4047101468342
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT0.25R-1008-I2-DA91
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker DIN EN 175301-803-A
D
Aussengewinde - G1/2, hinten dichtend und Manometer (Kombi)
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink