피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100004395
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100004395.prj},{NB=100004395},{BMENB=100004395},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ed/ae/100004395.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ed/ae/100004395.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire), Operating voltage 8…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…400 bar rel., Pressure peak orifice, 8…33 VDC, Analog output 1…6 V, Process connection G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring, Connector device, M12 × 1},{EAN=4047101498783},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT400R-2004-U2-H1141/X},{E=Stecker M12 x 1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100004395 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Bill of material
100004395
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100004395
DESCSHORT
Short Description
Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
DESCLONG
Long Description
Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire), Operating voltage 8…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…400 bar rel., Pressure peak orifice, 8…33 VDC, Analog output 1…6 V, Process connection G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring, Connector device, M12 × 1
EAN
4047101498783
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT400R-2004-U2-H1141/X
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - G1/4, hinten dichtend DIN 3852 Form
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink