??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100010309 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
100010309
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100010309
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Auflösung Inkremental 1024 ppr, Synchroflansch, Ø 58mm, Vollwelle, Ø 12mm x 20mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40...+85 °C, max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 1024 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101552621
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REI-10S12S-2B1024-H1181
FA
CAD Parameter 9
Synchroflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
12
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink