??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100010438 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
100010438
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100010438
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Betriebsspannung 5…30 VDC, Auflösung Inkremental 360 ppr, Flansch mit Drehmomentstütze, Ø 50,8mm, Hohlwelle, Ø 15mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40...+85 °C, max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 5…30 VDC, RS422/TTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 360 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101551396
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REI-12H15T-4B360-H1181
FA
CAD Parameter 9
Flansch mit Befestigungselement
WD
Wellendurchmesser D [mm]
15
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink