??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100010490 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
100010490
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100010490
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Auflösung Inkremental 4096 ppr, Flansch mit Statorkupplung, Ø 63mm, Hohlwelle, Ø 15mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40...+85 °C, max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 4096 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101550870
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REI-12H15E-2B4096-H1181
FA
CAD Parameter 9
Flansch mit Statorkupplung
WD
Wellendurchmesser D [mm]
15
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink