??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011177 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
100011177
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100011177
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Betriebsspannung 8…30 VDC, Auflösung Inkremental 500 ppr, Flansch mit Befestigungselement, Ø 36,5mm, Hohlwelle, Ø 8mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: Messing, Schutzart Welle IP50, Schutzart Gehäuse IP65, ‐20 ... +85 °C, max. 6000 U / min, 8...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 200 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 500 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101550054
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REI-05I8T-2H500-H1181
FA
CAD Parameter 9
Flansch mit Befestigungselement
WD
Wellendurchmesser D [mm]
8
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink