??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011229 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
100011229
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100011229
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Auflösung Inkremental 2048 ppr, Flansch mit Statorkupplung, Ø 46mm, Hohlwelle, Ø ¼", Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: Messing, Schutzart Welle IP50, Schutzart Gehäuse IP65, ‐20 ... +85 °C, max. 6000 U / min, 5 VDC, RS422/TTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 200 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 2048 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101549539
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REI-05IA0E-4A2048-H1181
FA
CAD Parameter 9
Flansch mit Statorkupplung
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6.350
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink