??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011265 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100011265
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100011265
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm, Sackloch-Hohlwelle, Ø 10 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 10…30 VDC, SSI, gray, Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig, Singleturn Auflösung 13 Bit, Multiturn Auflösung 12 Bit
EAN
4047101549188
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REM-100B10E-3C13S12M-H1181
WL
Wellenlänge L [mm]
18.500
D1
Außendurchmesser Klemmring D1
25.500
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
FA
CAD Parameter 9
Flansch mit Statorkupplung
WD
Wellendurchmesser D [mm]
10
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink