??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011449 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
100011449
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100011449
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Auflösung Inkremental 1500 ppr, Flansch ohne Befestigungselement, Ø 100mm, Hohlwelle, Ø 38mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP 65 gehäuse- und wellenseitig, ‐40 … +80°C, max. 6000 U / min (bei 60°C: 2500 U / min), 10…30 VDC, RS422/TTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 1500 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101547467
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REI-43H38S-4C1500-H1181
FA
CAD Parameter 9
Flansch ohne Befestigungselement
WD
Wellendurchmesser D [mm]
38
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink