??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011610 - Inkrementaler Drehgeber, Efficiency-Line
Stückliste
100011610
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100011610
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Efficiency-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Efficiency-Line, Betriebsspannung 5…30 VDC, Auflösung Inkremental 512 ppr, Klemmflansch, Ø 58mm, Vollwelle, Ø 8mm x 15mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig, ‐20...+70 °C, max. 4500 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 5…30 VDC, RS422/TTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 512 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101546545
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REI-E-113T8C-4B512-H1181
FA
CAD Parameter 9
Klemmflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
8
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink