??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011973 - Inkrementaler Drehgeber, Efficiency-Line
Stückliste
100011973
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100011973
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Efficiency-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Efficiency-Line, Auflösung Inkremental 100 ppr, Synchro/Klemmflansch, Ø 40 mm, Vollwelle, Ø 6 mm x 12,5 mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig, ‐20...+70 °C, max. 4500 U/min, 5 VDC, RS422/TTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Kabelanschluss, 100 Impulse pro Umdrehung
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REI-E-111T6C-4A100-C
FA
CAD Parameter 9
Synchro/Klemmflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink