??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100012463 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100012463
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100012463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Synchroflansch, Ø 58 mm, Vollwelle, Ø 10 mm x 20 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP 65 gehäuse- und wellenseitig, ‐40...+85°C, max. 4000 U / min (Dauerbetrieb: 2000), Energy Harvesting Technologie, 10…30 VDC, Analogausgang, 4…20 mA skalierbar bis 65536 Umdrehungen ohne Endschalter / CW, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
EAN
4047101545630
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REM-116T10S-7ASARNS-H1151
WL
Wellenlänge L [mm]
20
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag58
FA
CAD Parameter 9
Synchroflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
10
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink