??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100012477 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100012477
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100012477
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 15…30 VDC, Klemmflansch, Ø 58 mm, Vollwelle, Ø 10 mm x 20 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP 65 gehäuse- und wellenseitig, ‐40...+85°C, max. 4000 U / min (Dauerbetrieb: 2000), Energy Harvesting Technologie, 15…30 VDC, Analogausgang, 0 ...10 V skalierbar bis 65536 Umdrehungen ohne Endschalter / CW, 12 bit Auflösung, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REM-116T10C-8BSARNS-H1151
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag58
WL
Wellenlänge L [mm]
20
FA
CAD Parameter 9
Klemmflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
10
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink