??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100015717 - Induktiver Sensor, zur Erfassung von Werkstoffen aus Carbon
Stückliste
100015717
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100015717
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, zur Erfassung von Werkstoffen aus Carbon
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, zur Erfassung von Werkstoffen aus Carbon, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 20 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, Ultem, Erfassung von Carbon, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101519105
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI20C-QR20-VP6X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink