??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100016362 - Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line
Stückliste
100016362
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100016362
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 15…30 VDC, Synchroflansch, Ø 36 mm, Vollwelle, Ø 6 mm x 12,5 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 15…30 VDC, Analogausgang, 0…10 V, Zählweise CCW, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 360° aufgelöst in 12 Bit (4096 Positionen)
EAN
4047101545159
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RES-180S6S-8BAL-H1151/N0
WL
Wellenlänge L [mm]
12.500
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
FA
CAD Parameter 9
Synchroflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink