??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100016608 - Induktiver Sicherheitssensor
Stückliste
100016608
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100016608
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor, Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC, Bemessungsschaltabstand 12 mm, bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing vernickelt, SIL 2 (IEC 61508), PL d (ISO 13849-1), 2 x OSSD-Ausgang, Schließer, PNP, DC 4‐Draht, 24 VDC
EAN
4047101520484
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI12-M30-2APS8X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink