??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100017809 - Drucktransmitter, IO-Link mit 2 Schaltausgängen
Stückliste
100017809
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100017809
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, IO-Link mit 2 Schaltausgängen
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, IO-Link mit 2 Schaltausgängen, Betriebsspannung 18…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 40 bar rel., 18…33 VDC (IO-Link-Mode), 9…33 VDC (SIO-Mode), Schließer/Öffner, 2x PNP/NPN‐Ausgänge, IO-Link, Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101522341
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT40R-2004-IOL-H1141
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - G1/4, hinten dichtend DIN 3852 Form
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink