??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100017825 - Drucktransmitter, IO-Link mit 2 Schaltausgängen
Stückliste
100017825
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100017825
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, IO-Link mit 2 Schaltausgängen
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, IO-Link mit 2 Schaltausgängen, Betriebsspannung 18…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 400 bar rel., 18…33 VDC (IO-Link-Mode), 9…33 VDC (SIO-Mode), Schließer/Öffner, 2x PNP/NPN‐Ausgänge, IO-Link, Prozessanschluss 1/4“-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101522501
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT400R-2003-IOL-H1141
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - 1/4-18 NPT
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink