??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100017849 - TXF700 HMI Serie in IP67, 21″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit
Stückliste
100017849
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100017849
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TXF700 HMI Serie in IP67, 21″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit
DESCLONG
Langbeschreibung
TXF700 HMI Serie in IP67, 21″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit vollwertigem IP67 Schutz, Glasfront mit kapazitivem Touch, 21” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 1920x1080 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch und Gestensteuerung, 1 RJ45 PoE Ethernet Port 10/100 Mbit/s, 1 USB Host Port, Wi-Fi-Funktionalität als Access Point/Client, Integrierter Temperatur- und 3-Achsen-Beschleunigungssensor, Frontseitige RGB-LED, Integrierter Summer
EAN
4047101522679
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TXF721-00VP20
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink