??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100020145 - Absoluter Drehgeber - Singleturn, IO-Link, Industrial-Line
Stückliste
100020145
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100020145
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, IO-Link, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, IO-Link, Industrial-Line, Betriebsspannung 18…30 VDC, Synchroflansch, Ø 36 mm, Vollwelle, Ø 6 mm x 12,5 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 18…30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig, 360° aufgelöst in 14 Bit (16384 Positionen)
EAN
4047101544954
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RES-192S6S-IOL14B-H1141
WL
Wellenlänge L [mm]
12.500
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
FA
CAD Parameter 9
Synchroflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink