??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100020900 - Dynamischer Neigungssensor
Stückliste
100020900
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100020900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dynamischer Neigungssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Dynamischer Neigungssensor, Betriebsspannung 18…30 VDC, Quader, Kunststoff, Ultem, Status Anzeige über LED, Winkelerfassung über 1 Achse mit 360° Messbereich, Temperaturerfassung von -40°C bis 85°C, Hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, 18...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Kommunikation über IO-Link
EAN
4047101527650
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B1NF360V-QR20-IOLX3-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink