??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100023546 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100023546
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100023546
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Synchroflansch, Ø 36 mm, Vollwelle, Ø 6,35 mm x 12,5 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40...+80 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 10...30 VDC, SAE J1939, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit, Multiturn Auflösung max. 29 Bit über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit, Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REM-101SA0S-9F32B-H1151
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
WL
Wellenlänge L [mm]
12.500
FA
CAD Parameter 9
Synchroflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6.350
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink