??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100024472 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100024472
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100024472
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 10…30 VDC, keramische Messzelle, sehr hohe Messgenauigkeit, kompakte und robuste Bauart, ausgezeichnetes Temperaturverhalten, Druckbereich -50 … 50 mbar rel., 10 … 30 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, M12 x 1, ATEX, IECEx, Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0
EAN
4047101533071
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT0.05V-1504-IX-H1143/D840
E
Stecker M12 x 1
D
Außengewinde - G1/4″, hinten dichtend DIN 3852-E
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink