??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100025086 - Neigungssensor
Stückliste
100025086
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100025086
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, Betriebsspannung 18…30 VDC, Quader, Kunststoff, Ultem, Status Anzeige über LED, Winkelerfassung über 2 Achsen mit ±85° Messbereich, Temperaturerfassung von -40°C bis 85°C, Hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, 18...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Kommunikation über IO-Link
EAN
4047101533668
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2N85H-QR20-IOLX3-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink