??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100026933 - Neigungssensor
Stückliste
100026933
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100026933
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Quader, Kunststoff, Ultem, Status Anzeige über LED, Winkelerfassung über 1 Achse mit 360° Messbereich mit zwei frei parametrierbaren Schaltausgängen (pnp/npn), Hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, 10...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Parametrierung über IO-Link mit USB-2-IOL-0002
EAN
4047101538281
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B1N360V-QR20-2UPN6X3-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink