??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100029092 - Kapazitiver Sensor
Stückliste
100029092
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100029092
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 0.3 m, Quaderförmig, Höhe 5,5 mm, Große aktive Fläche, markiert für korrekten Einbau, Kunststoff, PP, Feinabgleich über Potenziometer, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabel mit Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101542349
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BCE10-QF5.5-AN6X2-0.3-RS4
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink