??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100030631 - Drucksensor, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100030631
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100030631
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucksensor, mit Stromausgang (2-Leiter)
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 7…33 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 ... 10 bar abs., 7 … 33 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss R 1/4“ Außengewinde EN 10226, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101558548
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT10A-1010-I2-H1143
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - R1/4 nach EN 10226
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink