??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100030864.prj
Bill of material
100030864
MASSZEICHNUNG
Dimension drawing
BMENB
Product number of the Manufacturer
100030864
EAN
4047101559156
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FS101-300L-00-2UPN8-H1141
T
CAD parameter 3
Fühlerlänge 45 mm
E
CAD parameter 4
Ohne Einschraubadapter
F
CAD parameter 2
FS/FP
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink