??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100034308 - Magnetinduktiver Linearwegsensor, zur analogen Pneumatik-Zylinder-Abfrage
Stückliste
100034308
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100034308
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetinduktiver Linearwegsensor, zur analogen Pneumatik-Zylinder-Abfrage
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetinduktiver Linearwegsensor, zur analogen Pneumatik-Zylinder-Abfrage, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 96 mm, Leitungslänge 0.3 m, Kunststoff, PA66‐GF25, zur direkten Montage auf T‐Nut‐Pneumatikzylindern, Messbereich: 96 mm, 4‐Draht, 15...30 VDC, IO-Link 1.1, COM2, Teachbar über IO-Link oder Taster, Kabel mit Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101586312
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIM96-UNTL-IOL-0.3-RS4
L
Gehäuselänge
109 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink