??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100035519 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Stückliste
100035519
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100035519
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, Eintauchsensor, Ex‐Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Ex-Auswertegerät, Statusanzeige via Auswertegerät, Abnahmeprüfzeugnis 3.1. gemäß EN 10204, Eigensicher Ex ib IIC T6...T3, einsetzbar in Zone 1, Steckergerät, M12 x 1, 4‐Drahtanschluss an ein Ex‐Auswertegerät, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21
EAN
4047101588354
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/D024
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink