??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100046554 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100046554
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100046554
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Quadratflansch, Ø 63,5 mm, Vollwelle, Ø 10 mm x 20 mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP 67 gehäuseseitig, ‐40 … +80°C, max. 6000 U / min, 10...30 VDC, Profinet IO, RT und IRT bis 250 µs, Encoder Profil Version 4.2, Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Fast Startup (FSU), Steckverbinder, 3 x M12, 4-polig, Singleturn-Auflösung skalierbar bis 19 Bit, Default 13 Bit, Multiturn-Auflösung bis 24 Bit, Default 12 Bit, Gesamtauflösung skalierbar bis 43 Bit, Default 25 Bit
EAN
4047101629392
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REM-105S10R-9E43B-B3M12
WL
Wellenlänge L [mm]
20
GG
CAD Parameter 11
RES_REM Opt58Eth
FA
CAD Parameter 9
Quadratflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
10
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink