??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1003240 - Induktiver Sensor
Stückliste
1003240
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1003240
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 1 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M5 x 0,5, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
EAN
4047101144178
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI1-EG05-Y1
DF
Durchmesser der Frontkappe
3.600 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
30 mm
DGL
Bauform
M5 x 0.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M5x0.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M5
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
0
EKT
Art der Endkappe
0
DK
Außendurchmesser des Kabels
3 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink