??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1003621 - SF-PZ 2-100 S-VDE PL-10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1003621
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003621
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kreuzschlitz-Schraubendreher
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubendreher mit schlanker, Kreuz PZ (gelasert), in der Klinge integrierter Isolation, Größe: PZ 2 x 100, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz,10 Stk.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SF-PZ 2-100 S-VDE PL-10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626471556
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
AAI349
Anzahl der Steckeinsätze
0
AAL690
Heizung-/Sanitärmonteur-Set vorhanden
Nein
AAL494
Elektromonteur-Set vorhanden
Nein
AAI278
Anzahl der Kabelschneider
0
AAI286
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH)
0
AAI287
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PZ)
10
AAI257
Anzahl der Feilen
0
AAI299
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
AAI260
Anzahl der Gabelschlüssel
0
AAI259
Anzahl der Führungsbohrer
0
AAI327
Anzahl der Randversenker
0
AAI298
Anzahl der Lochsägen
0
AAI268
Anzahl der Heißluftgebläse
0
AAI272
Anzahl der HSS-Spiralbohrer
0
AAL333
Anzahl der Messgeräte
0
AAI351
Anzahl der Steckschlüssel
0
AAI328
Anzahl der Ringschlüssel
0
AAI367
Anzahl der Schraubendreher (Innensechsrund)
0
AAI341
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
0
AAI350
Anzahl der Stecknüsse
0
AAI359
Anzahl der Stufenbohrer
0
AAI354
Anzahl der Steinbohrer
0
AAI283
Anzahl der Werkzeuge für Koaxial-Kabel
0
AAI271
Anzahl der Holzbohrer
0
BAG237
Verpackung
packed in cardboard
AAI592
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
AAO663
GTIN
4055626471556
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kreuzschlitz-Schraubendreher
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schraubendreher mit schlanker, Kreuz PZ (gelasert), in der Klinge integrierter Isolation, Größe: PZ 2 x 100, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz,10 Stk.
AAO057
Herstellerprodukttyp
SF-PZ 2-100 S-VDE PL-10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink