??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1004089 - UBE + ES/KMK 3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1004089
MANUID
Product number of the Manufacturer
1004089
DESCSHORT
Description short
Porte-repère
DESCLONG
Description long
Porte-repère, pour le marquage de groupes de blocs de jonction, pour les butées E/UK ou les butées terminales E/U, avec des rubans d'étiquettes perforés 40 x 17 mm, gris, vierge, perforé, type de montage: encliquetage, surface utile: 40 x 17 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UBE + ES/KMK 3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918011895
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
42.800 mm
BAF016
Largeur
20 mm
BAA020
hauteur
42.8 mm
BAB577
profondeur
42.500 mm
AAF040
poids net
0.007 kg
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
GTIN
4017918011895
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repère
AAU734
Manufacturer product description
Porte-repère, pour le marquage de groupes de blocs de jonction, pour les butées E/UK ou les butées terminales E/U, avec des rubans d'étiquettes perforés 40 x 17 mm, gris, vierge, perforé, type de montage: encliquetage, surface utile: 40 x 17 mm
AAO057
Product type
UBE + ES/KMK 3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink