??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1004600 - Induktiver Sensor
Stückliste
1004600
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1004600
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, bündig, glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
EAN
4047101144574
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI1.5-EH6.5K-Y1
DF
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
LG
Gewindelänge
22 mm
DGL
Bauform
6,5 mm
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
0
EKT
Art der Endkappe
5
DK
Außendurchmesser des Kabels
4 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink