카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
10075
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/10075.prj},{NB=10075},{PREVIEW=../../../_pool_/97/6a/10075.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/97/6a/10075.png},{BMENB=10075},{DESCSHORT=Inductive Sensor, Slot-type},{DESCLONG=Inductive Sensor, Slot-type, Cable length 0.5 m, Slot sensor, height 9 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 2 G, Ex Zone 1, ATEX category II 1 D, Ex Zone 20 for temperatures up to +70 °C, SIL 2 acc. to IEC 61508},{EAN=4047101144925},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SI5-K09-Y1},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/10075},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/10075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
10075 - Inductive Sensor, Slot-type
Bill of material
10075
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
10075
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor, Slot-type
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Slot-type, Cable length 0.5 m, Slot sensor, height 9 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 2 G, Ex Zone 1, ATEX category II 1 D, Ex Zone 20 for temperatures up to +70 °C, SIL 2 acc. to IEC 61508
EAN
4047101144925
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SI5-K09-Y1
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink