101150628-618
IMI Bimba Products
Fittings
Metric
Push-to-Connect (Metal) - Fittings
Push-to-Connect (Metal) - Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/fittings/metric/metal_push_to_connect/push_to_connect_metal_fittings/10115.prj},{NB=101150628-618},{A=6},{B=R1/4},{BX=13.157},{G=11.0},{KV=14},{XA=13.157},{XG=11.100},{XK=14.000},{ITEM=ISO R Stem Adapter}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10115 - Straight stem adaptor, BSP taper
Bill of material
101150628-618
CNSORDERNO
Order number
101150628-618
A
Stem O/D
6
8
6
8
mm
B
Thread
R1/4
C
Length
35.0
mm
G
Thread Length
11.0
mm
KV
Nut diameter
14
mm