??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014128 - US-PML-W100 (25X25) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014128
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014128
DESCSHORT
Description short
Etiquette d'avertissement
DESCLONG
Description long
Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de carte, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-PML-W100 (25X25) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356786690
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
AAO663
GTIN
4046356786690
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette d'avertissement
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de carte, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 24
AAO057
Product type
US-PML-W100 (25X25) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink