??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014177 - US-PML-M100 (D100)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014177
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014177
DESCSHORT
Description short
Étiquette d'obligation
DESCLONG
Description long
Étiquette d'obligation, Carte, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, surface utile: d: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-PML-M100 (D100)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356786454
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAO663
GTIN
4046356786454
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette d'obligation
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette d'obligation, Carte, bleu/blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, surface utile: d: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
US-PML-M100 (D100)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink