??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014207 - PML-P108 (D200)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014207
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014207
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbotsschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Mit Wasser löschen verboten, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Schriftfeldgröße: d: 200 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PML-P108 (D200)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356785020
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAC895
Durchmesser
200 mm
BAF016
Breite
0 mm
BAA020
Höhe
0 mm
BAA351
Farbe
rot/weiß
BAF742
Art des Motivs (Druck)
Mit Wasser löschen verboten
AAO663
GTIN
4046356785020
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verbotsschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Mit Wasser löschen verboten, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Schriftfeldgröße: d: 200 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
PML-P108 (D200)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink