??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014218 - US-PML-P100 (D100)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014218
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014218
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbotsschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbotsschild, Karte, rot/weiß, vorbedruckt, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Schriftfeldgröße: d: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-PML-P100 (D100)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356786584
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAC895
Durchmesser
100 mm
BAF016
Breite
0 mm
BAA020
Höhe
0 mm
BAA351
Farbe
rot/weiß
AAO663
GTIN
4046356786584
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verbotsschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verbotsschild, Karte, rot/weiß, vorbedruckt, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Schriftfeldgröße: d: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-PML-P100 (D100)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink