??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014220 - US-PML-P100 (D100) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014220
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014220
DESCSHORT
Description short
Étiquette d'interdiction
DESCLONG
Description long
Étiquette d'interdiction, à commander : sous forme de carte, rouge/blanc, impression selon les indications du client: Barre diagonale, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, surface utile: d: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-PML-P100 (D100) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356786775
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
AAC895
diamètre
100 mm
BAF016
Largeur
0 mm
BAA020
hauteur
0 mm
BAA351
couleur
red/white
BAF742
Type d’impression de motif
Barre diagonale
AAO663
GTIN
4046356786775
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette d'interdiction
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette d'interdiction, à commander : sous forme de carte, rouge/blanc, impression selon les indications du client: Barre diagonale, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, surface utile: d: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
US-PML-P100 (D100) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink