??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014223 - US-PML-P200 (D50) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014223
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014223
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbotsschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbotsschild, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-PML-P200 (D50) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356786782
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC895
Durchmesser
50 mm
BAF016
Breite
0 mm
BAA020
Höhe
0 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAF742
Art des Motivs (Druck)
Blanko
AAO663
GTIN
4046356786782
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verbotsschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verbotsschild, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-PML-P200 (D50) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink