??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014227 - PML-P100 (D50)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014227
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014227
DESCSHORT
Description short
Étiquette d'interdiction
DESCLONG
Description long
Étiquette d'interdiction, à commander : sous forme de ligne, rouge/blanc, impression selon les indications du client: Barre diagonale, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, surface utile: d: 50 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-P100 (D50)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356785129
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
AAC895
diamètre
50 mm
BAF016
Largeur
0 mm
BAA020
hauteur
0 mm
BAA351
couleur
red/white
BAF742
Type d’impression de motif
Barre diagonale
AAO663
GTIN
4046356785129
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette d'interdiction
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette d'interdiction, à commander : sous forme de ligne, rouge/blanc, impression selon les indications du client: Barre diagonale, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, surface utile: d: 50 mm
AAO057
Product type
PML-P100 (D50)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink