??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014229 - PML-T101 (26X280)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014229
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014229
DESCSHORT
Description short
Repère pour conduite
DESCLONG
Description long
Repère pour conduite, Rouleau, vert, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-T101 (26X280)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356784252
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAC895
diamètre
0 mm
BAF016
Largeur
280 mm
BAA020
hauteur
26 mm
BAA351
couleur
green
AAO663
GTIN
4046356784252
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conduite
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conduite, Rouleau, vert, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250
AAO057
Product type
PML-T101 (26X280)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink