??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014237 - PML-T105 (26X280)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014237
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014237
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rohrleitungsmarkierer
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohrleitungsmarkierer, Rolle, gelb/schwarz, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 26 x 280 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PML-T105 (26X280)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356784337
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAC895
Durchmesser
0 mm
BAF016
Breite
280 mm
BAA020
Höhe
26 mm
BAA351
Farbe
gelb/schwarz
AAO663
GTIN
4046356784337
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Rohrleitungsmarkierer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rohrleitungsmarkierer, Rolle, gelb/schwarz, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 26 x 280 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
AAO057
Herstellerprodukttyp
PML-T105 (26X280)R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink