??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014243 - PML-T108 (26X280)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014243
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014243
DESCSHORT
Description short
Repère pour conduite
DESCLONG
Description long
Repère pour conduite, Rouleau, marron/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-T108 (26X280)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356784399
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAC895
diamètre
0 mm
BAF016
Largeur
280 mm
BAA020
hauteur
26 mm
AAO663
GTIN
4046356784399
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conduite
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conduite, Rouleau, marron/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm, Nombre d'étiquettes: 250
AAO057
Product type
PML-T108 (26X280)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink