??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014257 - PML-T105 (26X280)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014257
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014257
DESCSHORT
Description short
Repère pour conduite
DESCLONG
Description long
Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Gaz non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-T105 (26X280)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356784535
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
AAC895
diamètre
0 mm
BAF016
Largeur
280 mm
BAA020
hauteur
26 mm
BAA351
couleur
yellow/black
BAF742
Type d’impression de motif
Gaz non inflammables
AAO663
GTIN
4046356784535
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conduite
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, jaune/noir, impression selon les indications du client: Gaz non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm
AAO057
Product type
PML-T105 (26X280)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink