??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014265 - PML-T109 (26X280)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014265
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014265
DESCSHORT
Description short
Repère pour conduite
DESCLONG
Description long
Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/noir, impression selon les indications du client: Liquides non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-T109 (26X280)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356784719
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
AAC895
diamètre
0 mm
BAF016
Largeur
280 mm
BAA020
hauteur
26 mm
BAF742
Type d’impression de motif
Liquides non inflammables
AAO663
GTIN
4046356784719
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conduite
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/noir, impression selon les indications du client: Liquides non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm
AAO057
Product type
PML-T109 (26X280)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink