??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014280 - PML-GHS106 (25X25)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014280
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014280
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gefahrstoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Giftig, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PML-GHS106 (25X25)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356786973
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAC895
Durchmesser
0 mm
BAF016
Breite
25 mm
BAA020
Höhe
25 mm
BAA351
Farbe
rot/weiß
BAF742
Art des Motivs (Druck)
Giftig
AAO663
GTIN
4046356786973
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gefahrstoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Giftig, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
PML-GHS106 (25X25)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink